您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E3647A 60W 雙路輸出電源供應器,雙路 35V,0.8A 或 60V,0.5A

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 40,221

一般配置  

一般配置

E3647A DC power supply, dual output, dual range: 0-35V/ 0.8 A and 0-60V/ 0.5 A, 60 W. G

  • E3647A-0EM AC 115V single-phase 3-wire. 115 VAC +/- 11V operation, 47 to 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

額定輸出(0°C 至 40°C),雙輸出

  • 範圍 1:0 到 35 V / 0.8 A
  • 範圍 2:0 到 60 V / 0.5 A

程控準確度(25°C ±5°C),±(% 輸出偏移)

  • 電壓:<0.05% + 10 mV(E3646/47/48/49A 的輸出 2 為 <0.1% + 25 mV)
  • 電流:<0.2% + 10 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)

  • 常模電壓:<8 mVpp / 1 mVrms
  • 常模電流:<4 mArms
  • 共模電流:<1.5 uArms

讀回準確度(25°C ±5°C),±(% 輸出偏移)

  • 電壓:<0.05% + 5 mV(E3646/47/48/49A 的輸出 2 為 <0.1% + 25 mV)
  • 電流:<0.15% + 5 mA(E3646/47/48/49A 的輸出 2 為 <0.15% + 10 mA)

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 


是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。E3640 系列 30-100 W GPIB 單路輸出及雙路輸出電源供應器外形輕巧,適合作為桌上型和系統級電源供應器使用。它們具有低輸出漣波和雜訊,內建量測功能和基本的程控特性,並配備 GPIB 和 RS232 介面。Keysight E3647A 58W 多路輸出電源供應器可為通用應用提供乾淨、可靠的電源;它的外形輕巧,具備多路輸出,並將桌上型電源供應器的便利功能,與系統電源的靈活性能結合於一機。

直流功率必須堅如磐石… 穩定地持續運轉 15 年。立即獲得詳細資訊!

市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。