您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 53,705

一般配置  

一般配置

E3634A DC power supply. Single output, dual range: 0-25V, 7A; 0-50V, 4A 160/200W. GPIB

  • E3634A-0EM AC 115V single-phase 3-wire. 115 VAC +/- 11V operation, 47 to 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

額定輸出

  • 範圍 1:0 至 25 V,7 A
  • 範圍 2:0 至 50 V,4 A

在 25°C ±5°C 時的程控準確度

  • 電壓:0.05% + 10 mV
  • 電流:0.2% +10 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)

  • 常模電壓:<500 µVrms/3 mVp-p
  • 常模電流:<2 mA rms
  • 共模電流:<1.5 µA rms

Readback accuracy at 25°C ±5°C

  • 電壓:0.05% + 5 mV
  • 電流:0.15% + 5 mA

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。E3632A-E3634A 120-200 W GPIB 單路輸出電源供應器提供雙範圍輸出,而且外形輕巧,適合作為桌上型電源使用。它們具有低輸出漣波和雜訊,內建量測功能及 GPIB 和 RS232 介面基本的程控特性。Keysight E3634A 200WGPIB 單路輸出電源供應器是為手動測試和基本自動測試最佳化設計的高效能電源。它將桌上型電源的功能和系統電源的特性完美結合,可改善量測品質並縮短測試時間。

直流功率必須堅如磐石… 穩定地持續運轉 15 年。看看 E3600 和 U8000 系列的價格如何和對手競爭

需要將這臺儀器連接到您的個人電腦?請查看我們多樣化的 GPIB、USB 和儀器控制產品

使用 Keysight VEE Pro 輕鬆地在您的測試系統上自動執行資料分析

市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。