您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34138A 測試導線套件

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 942

一般配置  

一般配置

34138A Test Lead Set

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Keysight 34138A 測試導線套件包含:

  • 測試導線探棒,附 2 個伸縮式護套
  • 2 支細針型測試探棒
  • 2 支 SMT 鉤爪
  • 1 支迷你鉤爪

敘述

Keysight 34138A 測試導線套件適用於數位萬用電錶,套件內含固定式護套香蕉插頭。

Keysight 34138A 可與 34460A、34461A、34401A、34405A、34410A、34411A、L4411A 和 U2741A 數位萬用電錶相容。Keysight 34138A 與 3458A 不相容,但 34137A 與 3458A 相容

  • 接線端子:固定式護套香蕉插頭
  • 長度:1.4 公尺
  • 安全等級:1000 V CAT II
  • 安規:IEC 61010-031