U2781A 於 2024 年 6 月 1 日停產。 最後訂購日期為 2024 年 5 月 31 日。 停產後,是德科技將繼續為該產品提供為期 5 年的技術支援。 您可選購相關桌上型或模組化系統來作為替代方案:函數產生器(EDU33211A)SMU(N6784A)數位萬用電錶(EDU34450A)示波器(EDUX1052G)DAQ(DAQ970A)

產品特性

  • 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)
  • 具有可熱插拔和自動檢測特性,可大幅減少初始運作所需的時間與人力
  • 最多可擴充至 384 個通道
  • 選配的上架套件可簡化機架安裝
  • 可在模組之間維持同步
  • 可將外部觸發源和模組之間的 SSI/Star 觸發匯流排同步

Keysight U2781A USB 模組化儀器機箱採 4U 高設計,配備 200 W 的通用型交流電源供應器,以及內建的保護電路。 這個可攜式機箱最多可裝入 6 個 Keysight USB 模組化產品。 U2781A 專為工業和科學領域之各種應用而設計,可廣泛用於研發、設計驗證,和製造測試等階段。 此機箱提供不同模組之間的同步功能, 以協助您降低測試成本,進而加速完成測試系統的整合和開發。

U2781A 為每個模組插槽提供 10 MHz 的內部參考時脈。 每個機箱均配備 2 個溫度感測器,可用於監控內部溫度,內建的風扇則可在機箱內部進行散熱。 觸發匯流排讓 USB 模組化產品可互相觸發信號。

此機箱支援以下 USB 模組化產品:

  • USB 模組化資料擷取設備(DAQ)
  • USB 模組化儀器(數位萬用電錶、任意波形產生器、示波器和電源量測設備)

U2781A 提供了更大的開發靈活性,可與各式各樣的應用開發環境相容,例如 Keysight VEE、MATLAB、NI LabVIEW 和 Microsoft Visual Studio 。

USB modular product chassis

您對 U2781A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助