您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81682B 是德 81682B 可調頻雷射源

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • Wavelength Range: 1460 to 1580nm
  • Max. Output Power: + 8dBm
  • Max. Tuning Speed: 80nm/s with Dynamic Specifications
  • Wavelength Accuracy (abs.): ± 10pm

敘述

是德81682B 可調頻雷射光源覆蓋了S 和 C頻道。它已為在高功率雷射光下光學放大器測試和被動元件的測試進行優化。