您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81680B 可調頻雷射源

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • Wavelengh Range: 1460 to 1580nm
  • Max. Output Power: + 6dBm (Output2)
  • Max. Tuning Speed: 80nm/s with Dynamic Specifcations
  • Wavelength Accuracy (abs.): ± 10 pm

敘述

是德 81680B 可調頻雷射光源覆蓋S和C波段。它是特別為重要 DWDM被動元件測試而設。