這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9075A 802.16 OFDMA 量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 根據 IEEE 802.16 2005 標準進行 802.16 OFDMA 量測
- 基地台和行動台射頻發射器量測;可用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行類比基頻量測
- 單鍵式標準化測量功能,包括時閘功率測量(通道功率,ACP,SEM),可提供合格/不合格量測結果
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行
量測功能
- RCE (EVM)、RSSI、前置碼 PCINR、子載波平坦度、IQ 指標
- matrix A單一輸入信號分析,以及 matrix B (MIMO) 信號前導式分析
- 時閘功率量測:SEM、ACP、通道功率、混附波發射
- 可提供多種類別的相對星狀圖誤差 (RCE),包含複合、前導、資料叢集、未調變和前置信號
效能 (取決於硬體配置)
- RCE (EVM) 位準:最高 -54 dB (標稱值)
- 功率準確度:最高 ±0.19 dB
- 分析頻寬:PXA/MXA 機型高達 160 MHz;MXA/EXA 機型高達 40 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 固定式和可轉移式授權
- SCPI 遠端操作介面
802.16 OFDMA (Mobile WiMAX™)量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體提供快速的單鍵式射頻符合性量測功能,可將Keysight X系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀,以協助您設計、評估和製造W-CDMA/HSPA/HSPA+ 基地台和用戶端裝置。 此軟體的量測功能可針對符合IEEE 802.16-2005標準的信號,提供依據標準的合格/不合格測試、SCPI程控功能、使用者熟悉的面板本機 (local) 操作模式,以及優異的量測速度。
射頻發射器量測
- 以調變品質量測結果詳細檢視各種實體層特性,例如: RCE (EVM)、頻譜平坦度、前置信號功率和PCINR
- 星狀圖、符碼錯誤軌跡、以及用資料叢集 (data burst) 進行顏色編碼之區段定義對應圖,有助於簡化設計驗證與除錯工作
- 自動DL-MAP/UL-MAP偵測與解碼大幅縮短使用者設定時間,並可加速深入檢視信號
- ACP、通道功率和SEM等時閘量測功能可提供精確的功率量測結果
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型