您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 423,274

一般配置

N9075A Mobile WiMAX Measurement Application

  • N9075A-2FP Mobile WiMAX measurement application, fixed perpetual, license

一般配套價格 NT$ 423,274

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 根據 IEEE 802.16 2005 標準進行 802.16 OFDMA 量測
  • 基地台和行動台射頻發射器量測;可用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行類比基頻量測
  • 單鍵式標準化測量功能,包括時閘功率測量(通道功率,ACP,SEM),可提供合格/不合格量測結果
  • 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行

量測功能

  • RCE (EVM)、RSSI、前置碼 PCINR、子載波平坦度、IQ 指標
  • matrix A單一輸入信號分析,以及 matrix B (MIMO) 信號前導式分析
  • 時閘功率量測:SEM、ACP、通道功率、混附波發射
  • 可提供多種類別的相對星狀圖誤差 (RCE),包含複合、前導、資料叢集、未調變和前置信號

效能 (取決於硬體配置)

  • RCE (EVM) 位準:最高 -54 dB (標稱值)
  • 功率準確度:最高 ±0.19 dB
  • 分析頻寬:PXA/MXA 機型高達 160 MHz;MXA/EXA 機型高達 40 MHz

其他特色

敘述

802.16 OFDMA (Mobile WiMAX™)量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體提供快速的單鍵式射頻符合性量測功能,可將Keysight X系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀,以協助您設計、評估和製造W-CDMA/HSPA/HSPA+ 基地台和用戶端裝置。 此軟體的量測功能可針對符合IEEE 802.16-2005標準的信號,提供依據標準的合格/不合格測試、SCPI程控功能、使用者熟悉的面板本機 (local) 操作模式,以及優異的量測速度。

射頻發射器量測

  • 以調變品質量測結果詳細檢視各種實體層特性,例如: RCE (EVM)、頻譜平坦度、前置信號功率和PCINR
  • 星狀圖、符碼錯誤軌跡、以及用資料叢集 (data burst) 進行顏色編碼之區段定義對應圖,有助於簡化設計驗證與除錯工作
  • 自動DL-MAP/UL-MAP偵測與解碼大幅縮短使用者設定時間,並可加速深入檢視信號
  • ACP、通道功率和SEM等時閘量測功能可提供精確的功率量測結果

相關產業與技術