這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
主要特色
- 將供行動電話校驗的單機測試儀整合於大量製造中
- 400 到 2200 MHz 的向量信號產生器、分析儀、頻譜監視器和 TX 量測
- 今日的行動電話校驗可使用通用型、GSM/GPRS/EGPRS 和 W-CDMA SW 應用,cdma2000/1xEV-DO 即將登場 [連結至 find/e6601a]
- 彈性的 SW 授權選項:永久、期間 (1、3、6、12 個月) 和可轉送
- 內建個人電腦 Windows XP,可提供使用者應用的彈性和簡易使用性
- 透過 GP-IB、USB 和 LAN 控制及連線
新一代無線通訊裝置製造測試。
Keysight E6601A 為無線裝置校驗和非信號測試的新一代解決方案。Keysight E6601A 結合領先業界的量測速度和完整性,讓您只需購買所需架構以及一台整合式的 Windows(r) PC,即可以最低的成本達到無線通訊裝置製造的測試。
Keysight E6601A 可量測高度為 22.2 公分、寬度為 42.6 公分、深度為 53.3 公分,及重量大約為 23 公斤的機體 (取決於所選購的硬體配置)。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型