您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U1580A 數位萬用電錶終端測試導線組

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 867

一般配置  

一般配置

U1580A DMM terminal test lead set

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 測試導線:符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 標準
  • 測試探棒(4-mm 探針):符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 標準
  • 鱷魚夾:符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 標準
     

敘述

Keysight U1580A 終端測試導線組相容於 U1600A 系列手持式數位示波器探棒和測試導線。該測試導線可用於這些示波器的 DMM 終端。