您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 涵蓋手機與較低的 ISM 頻段
  • 頻率解析度: 0.01 Hz
  • 相位雜訊效能: -於1 GHz載波時為-116 dBc/Hz,偏移20 kHz
  • 輸出功率: 使用電子衰減器,於2 GHz時為+23 dBm
  • 使用數位調變功能時之頻率切換速度: 5 ms標準(於SCPI模式與列表模式),配備選項UNZ時為1.15ms (SCPI模式)與900 µs(列表模式)
  • TCXO參考時基提供極佳的頻率準確度與漂移特性

敘述

產生最高3 GHz之射頻信號

配備選項503之Keysight MXG向量信號產生器可在100 kHz至3 GHz的頻率範圍內產生信號。

典型應用

選項503可用於需要CW、類比調變與向量調變射頻測試信號,在低於3 GHZ載波頻率下執行測試的應用。 此選項最適合用於採用蜂巢與較低 ISM頻段之通訊系統,例如W-CDMA、cdma2000®、WLAN與WiMAX™。 常見的信號產生應用包含本地震盪器 (LO) 與時計之替換、產生干擾信號,以及為類比與數位元件和接收器產生參考信號。

此選項不可以當作產品升級選項,只有採購產品時才提供此選項。

cdma2000 為電信產業協會的註冊認證商標。 是德已取得使用此商標的授權。
"WiMAX ™”、"Mobile WiMAX ™" 或 "WiMAX ™ Forum " 為WiMAX ™ Forum之註冊商標。