您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 1,491

一般配置  

一般配置

34826A BenchLink Data Logger for 34980A - CD only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 支援 Keysight 34980A 切換/量測設備的高效能資料記錄功能
  • 快速測試設定與執行
  • 設定警告與執行掃描
  • 蒐集、監控並管理資料
  • 以單一或多個圖表的方式呈現資料
  • 將資料匯出至其他的應用程式進行簡報及分析
     

敘述

適用於 Keysight 34980A 的 BenchLink Data Logger 軟體讓您可輕易地進行資料蒐集及分析作業。這是一款以 Windows(r) 為基礎的應用程式軟體,使用熟悉的試算表環境來定義所蒐集的量測資料。其中以頁籤為基礎的格式可輕易地設定及啟動掃描,只要辨識您想擷取的量測,然後啟動掃描程序,您就可看到即時顯示的資料。

BenchLink 軟體支援 Keysight 34980A 的進階功能,您可利用 Keysight 34925A FET 多工器或者利用 Keysight 34980A 的高密度功能,以每秒高達 900 個頻道的速度記錄資料;Keysight 34980A 單一主機能擷取多達560 個兩線式多工器頻道,而雙主機則可擷取 1,120 個頻道。透過 BenchLink Data Logger 軟體,您不用費時進行程式設計就可獲得以 PC 為基礎的記錄功能。

注意:如果想使用 BenchLink Data Logger 軟體需要在您的電腦上安裝 Keysight IO Libraries (14.1 版或更新版),您可在此下載 Keysight IO Libraries。 ADN 網站

在此下載免費的試用版

Windows 是 Microsoft 公司在美國的註冊商標。