您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 1,179

一般配置  

一般配置

U1180A T/C adapter + lead kit, J and K type

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

U1161A
擴充測試導線套件 

擴充測試導線套件

U1161A
  • 適用於 U1200 系列手持式數位萬用電錶的 U1161A 擴充測試導線套件
U1168B
標配的測試導線套件(配備 19-mm 和 4-mm 探針) 

標配的測試導線套件(配備 19-mm 和 4-mm 探針)

U1168B
  • 測試導線:符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 安全標準
  • 測試探棒(19-mm 探針):符合 CAT III 1000V,15A 安全標準
  • 測試探棒(4-mm 探針):符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 安全標準
  • 鱷魚夾、細針測試探棒、SMT 鉤爪、迷你鉤爪

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • U1250A U1251A 掌上型數位萬用電錶,4½ 位數 [已停產] 

    U1251A 掌上型數位萬用電錶,4½ 位數 [已停產]

    Keysight U1251A 屬於 4½ 位數實際 RMS 雙顯示螢幕的掌上型萬用電錶,並搭配 PC 連結產品選項。

  • U1252A U1252A 掌上型數位萬用電錶,4½ 位數 [已停產] 

    U1252A 掌上型數位萬用電錶,4½ 位數 [已停產]

    Short Descriptio Keysight U1252A 屬於 4½ 位數實際 RMS 雙顯示螢幕的掌上型萬用電錶,並搭配計頻器、方波產生器以及 PC 連結產品選項。