您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 1,214

一般配置  

一般配置

U1180A T/C adapter + lead kit, J and K type

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Keysight U1180A 熱耦轉接器和引線組可與 Keysight U1250A 系列掌上型數位萬用電錶相容,這組設備包含了 J/K 型熱耦轉接器,亦即擁有 J 型熔合點 (thermocouple bead) 和 K 型熔合點。

  • J/K 型熱耦轉接器 ─ 非補償
  • J 型熔合點:溫度等級 (電線) -20°C 至 200°C
  • K 型熔合點:溫度等級 (電線) -20°C 至 200°C