您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 業界第一個符合行動 HS-DPCCH 的功率、SEM、ACLR、HBLER,以及 5.7A HS-DPCCH 和 EVM 最新規格變更的量測 (Keysight E6703D 年度合約客戶可使用 HSUPA 信號和 RF 量測)。 瞭解更多 Keysight E6720A-003 年度合約的相關資訊
  • 利用我們使用者在無線承載 (radio bearer) 測試模式通話內定義的通道,進行 MAC 層的 3.6 Mbps HSDPA 完整測試 (Keysight E6703T 年度合約客戶可使用 7.2 Mbps IP 資料傳輸率)。 瞭解更多 Keysight E6703T 的相關資訊
  • HSDPA 封包資料連接提供了網路服務的端對端多媒體連接,例如 SMS、MMS
  • Keysight E6703D 與執行 Keysight E6701E GSM/GPRS 實驗室應用軟體的備用儀器搭配使用時,2 個基站的語音和資料 Inter-RAT 會在封包資料呼叫時交遞
  • 大量擴充的壓縮模式內的增強量測報告,提供了多個圖樣和間斷資料
  • 新增 Keysight N5970A 互動式功能測試軟體,以自動執行並簡化設計驗證、壓力測試和「使用者經驗」測試。 更多資訊
  • 擁有 Keysight E6720A-003 W-CDMA/HSDPA 實驗室應用軟體年度合約,即可搶先使用新功能。 更多資訊

敘述

Keysight E6703D 實驗應用軟體搭配成功的 Keysight E5515C (8960) 無線通訊測試儀,提供專為整合和驗證廣泛硬體和軟體設計無線開發人員所使用的,網路模擬及軟體驗證工具。這項測試解決方案可提供真實網路模擬,讓您進行真實的資料流量網路連線。另外完整的即時通訊協定記錄與分析工具也提供更多功能。

研發經理 – 只需要單一儀器即可管理從 RF 開發到信號認證的許多工程師,您將為此感到驚喜。

RF 工程師 – 您可以在整合行動通訊協定機架之前,驗證發射器和接收器的效能,同時能夠在整合通訊協定之後確認其作業。

QA 經理 – 回歸測試您裝置現有的功能 (包括 SMS/MMS) 和 W-CDMA/HSDPA 的增強功能,以及在交遞和基站 (重新) 選擇時測試的能力。

先期認證與認證工程師 – 您可在 Anite SAS/SAT 認證系統和是德的 GS8800 先期認證系統中使用 Agilenet 8960。

軟體應用工程師 – 在傳送 SMS 或 MMS、測試端對端、MMS 或視訊時,測試語音或資料連接,利用內附的 Wireless Protocol Advisor PC 軟體,針對解碼 L1 到 IP 的行動和手機通訊協定傳訊,進行點按操作的簡易分析,迅速解決 inter-service 或裝置對裝置的互通性問題。

此實驗室應用軟體包括 Keysight E6584A Wireless Protocol Advisor 軟體。 請參閱 Keysight E6584A