您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

敘述

模擬實際的衰減情形

衰減用的 Baseband Studio 是一種現代化的信號處理工具,可提供進階接收器測試應用軟體的實際頻道模擬功能。利用此軟體數位化地衰減基頻信號、增加 AWGN,接著再利用 Keysight E4438C ESG 或 E8267C/D PSG 向量信號產生器,或 Keysight E5515C 無線通訊測試儀器將這些信號以類比 I/Q 或 I/Q 上變頻器播放成 RF。此項基頻衰減軟體結合了 Keysight N5102A 數位信號介面模組,可接受數位 I/Q 數入信號以進行衰減作業,或是提供衰減的數位 I/Q 輸出以進行基頻收發器測試。

Keysight N5115B 所使用的基頻衰減技術可減少傳統 RF 衰減軟體上下轉換所造成的雜波及影像,並增進測試模擬的穩定一致性。從預設的衰減設定檔中選擇常見的通訊格式,如 W-CDMA、cdma2000、WLAN、802.16 (WiMAX) 等等,並可簡易地配置自訂的衰減設定檔以符合您的特殊測
試需求。

特色

  • Keysight E4438C ESG 向量信號產生器所產生的衰減信號
  • 在 Keysight E8267C/D PSG 向量信號產生器的微波頻率增加衰減
  • 適用於行動電話製造商在 Keysight E5515C無線通訊測試儀器所產生的信號上增加衰減 請點此
  • 動態變更路徑延遲、都普勒 (Doppler) 頻率和路徑損耗。
  • 利用 Jakes 方式變更每種路徑上的都普勒頻率
  • 衰減的數位 I/Q 輸出和數位 I/Q 輸入信號的衰減作業
  • 調整路徑數與頻寬來進行 WLAN 測試,頻寬 22MH z時最多允許 24 種衰減路徑。
  • 選用的第二個頻道可進行天線多重選擇測試或模擬干擾頻道
  • 從各種衰減設定檔中選擇以進行完備的接收器測試,包含 Rayleigh、Rician、Suzuki、對數常態、純都普勒和恆定相位分佈
  • 事先配置設定作業以減少錯誤:W-CDMA、TD-SCDMA、cdma2000、cdmaOne、1xEV-DO、1xEV-DV、GSM、EDGE、COST259、TETRA、HSDPA、HSUPA、802.11 WLAN 和 802.16 (WiMAX)。
  • 利用內建的 API 自動頻道模擬進行可程式化控制作業