您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5115B-168 在衰減頻道新增 AWGN

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

將已校驗的 AWGN 增加至衰減信號上

選擇衰減用的 Baseband Studio 之選項 168 可提供將已數位校驗的 AWGN 增加至衰減信號上的功能。衰減用的 Baseband Studio 可將 AWGN 層級從高度複雜的作業降低設定至簡易地調整使用者介面上的 C/N 或 Eb/No 即可。此外,獨特的 AWGN 功能可讓您指定增加 AWGN 的方式。例如,可以設定 C/N 比並固定其他量化常數的其中之一 (如總功率或雜訊功率),如此一來其他參數將會自動調整以提供屬意的 C/N 比。準確且簡易地配置 AWGN 的能力可簡化接收器測試作業。

衰減用的 Baseband Studio 並不使用適用於 Keysight E4438C 或 E8267C/D 的已校驗 AWGN 選項 (403),使用此衰減軟體時必須訂購 Keysight N5115B-168 才可增加 AWGN。