您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81657A 是德Fabry-Perot雷射光源

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 848,697

一般配置  

一般配置

81657A Laser Source Module (FP) 1310/1550nm, 13dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Key performance specifications
  • 850nm, 1310nm, 1550nm or 1310/1550nm
  • 1mW or 20mW output power
  • CW power stability: ±0.03db (24h)
  • Output attenuation

敘述

為了減少在長時間測量損耗的不確定性,是德的Fabry Perot光源已被穩定化而且對傳回反射不敏感。

備有單一波長與雙重波長的雷射光源模組以供選擇,有高至+13dBm的輸出功率。 但亦可把雷射光源的輸出功率衰減以配合需較低功率的用途。