您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Z5623AK64 High Power Test Set

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

產品特色

  • 測試儀埠上的高功率功能,可達 +38dBm
  • 最高準確度與穩定性的耦合器型測試儀
  • 不需要外部 PC 或軟體
  • 頻率範圍:10 MHz 到 20 GHz
  • 測試儀新增 2 個耦合器及固態切換功能
  • 完整的 4 埠校驗 (含選項 550)
  • 4 埠解決方案建議的 PNA 系列: E8362B
  • 完整的 6 埠校驗 (含選項 551)