這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
驗證,迴歸與整合測試
- 多個終端使用者連接類型;如上網
- 數個獨特的行動環境;如衰減中的軟式切換 (Soft Handover)
- 多個RF 量測點,可提供 > 100 資料點
- 新增 Keysight N5970A 互動式功能測試軟體,以自動執行並簡化設計驗證、壓力測試和「使用者經驗」測試。 更多資訊
RF 與基頻開發人員
- 廣泛涵蓋 TS34.121 區段 5 和 6
- 7.2Mbps 的 MAC-hs 傳輸率
- 含軟式切換和壓縮模式在內的行動報告
軟體與應用程式開發人員
- 3.6 Mbps HSDPA 封包資料傳輸率 (目前擁有年度合約者可於 IP 透過 2 Mbps HSDPA 使用同步 7.2 Mbps HSDPA,請參閱 Keysight 8960 HSUPA 解決方案
- 往返 GSM/(E)GPRS 之間的 2-蜂巢 InterRAT 切換
- 端對端 3G.H324 視訊會議
擁有 Keysight E6720A-003 W-CDMA/HSDPA 實驗室應用軟體年度合約,即可搶先使用新功
能。更多資訊 更多資訊
Keysight E6703T 特殊高資料速率 W-CDMA/HSDPA 實驗應用程式的主要用途,在於提供您需要的較快傳輸率,確保現今高資料速率應用程式的裝置效能。Keysight E6703T 根據基頻和IP 提供 3.6 Mbps 的傳輸率,並於 Keysight E6703D 上建立此功能。Keysight E6703T 新增較快的資料傳輸率,為第一層與應用程式開發的研發工程師,提供經濟實惠、簡易使用的工作台解決方案。若需完整的產品設定詳細資料,請聯絡您的是德業務專員。
- 壓力測試裝置的資料傳輸率超出網路預期效能,確保部署的高品質 HSDPA 裝置效能
- 模擬 RT 缺陷封包時測試高速率的資料傳輸率,促進網路業者對裝置及應用程式作業更具信心
- 證明/示範裝置和應用程式在高速 HSDPA 資料速率作業下的效能,搶得市場先機
- 瞭解更多Keysight E6703T 的相關資訊
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型