您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5531S Keysight N5531S 量測接收器

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 靈活的小型系統,頻率高達 50 GHz
  • 簡便的單鍵式測量
  • 140 dBm 的調諧射頻位準(TRFL)靈敏度
  • 選配的音訊分析功能,包括 SINAD 和失真
  • 4 個具有單一輸入連接的感測器模組,頻率範圍為 4 GHz、18 GHz、26.5 GHz 和 50 GHz

敘述

Keysight N5531S量測接收器效能卓越,是對信號產生器和步進衰減器進行可溯源校驗的理想工具。它由下列通用儀器組成:配有選項 233 的 Keysight PSA 高效能頻譜分析儀(E444xA)、P 系列功率錶(N1911A/12A),以及具有單一輸入連接的感測器模組(N5532A)。

自 2010 年 4 月 1 日起,Keysight N5532B 感測器模組已取代N5532A,它具有與 N5532A完全一樣的技術指標、功能和外形。

Keysight N5531S量測接收器提供下列功能:

  • 以現有高效能儀器硬體為基礎的計量級測試系統
  • 快速且精確的調諧射頻位準(TRFL)量測
  • 簡單易用的單鍵式操作
  • 選配的音訊分析(Keysight PSA 選項 107)
  • 自動載波觸發 AM/FM/PM量測
  • 全套解調變後和音訊濾波器,包括 CCITT 濾波器
  • TRFL 溯源功能,可用來校驗漂移信號源