您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8242A 任意波形產生器綜合型儀器模組

售貨廠商:

一般配置  

一般配置

N8242A 10-bit Arbitrary Waveform Generator LXI Module

  • N8242A-008 8 M Sample Memory
  • N8242A-062 625 Mega-samples per second sample rate
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 選項 125 同時提供 1.25 GS/s 和 10 位元的垂直解析度,以及每個頻道中 500 MHz 即時類比頻寬。
  • 選項 062 同時提供 625 GS/s 和 10 位元的垂直解析度,以及每個頻道中 250 MHz 即時類比頻寬。

技術規格。

  • 利用多模組同步功能模擬多重射極和多徑方案
  • 可透過進階排序引擎建立複雜波形
  • 高達 16 MS 波形記憶體 (選項 016)
  • 125K 可定義的波形區段

敘述

LXI Logo

Keysight N8242A 任意波形產生器綜合型儀器模組結合了 Keysight AWG 前所未有的效能與可擴充式模組卓越的彈性。設計人員以高達 1.25 GS/s 以及 625 MS/s 的取樣率和高位元解析度,建立用於雷達、衛星、數位無線電和跳頻系統精準測試的理想波形。每個頻道都能夠提供 500 MHz 的模組頻寬 (適用於 1.25 GS/s 的取樣率) 以及 250 MHz 的模組頻寬 (適用於 625 MHz 的取樣率)。同時,這項產品以超過 65 dBc 的無寄生的動態範圍,產生高傳真度的複雜調變信號。當 N8242A 結合寬頻 I/Q 上變頻器時,1 GHz (適用於 1.25 GS/s 的取樣率) 或 500 MHz (適用於 625 MHz 的取樣率) 的調變頻寬在微波頻率處會變得明顯,這是因為IF 和 RF 子系統測試的逼真信號模擬所致。

  • 符合 LXI 類別 A 標準

包括雷達、軍事通訊 T&M、衛星 T&M、航太國防 T&M,以及商業 T&M 等應用領域,均採用這些產品。

技術規格

Keysight N8242A 的10 位元任意波形產生器綜合型儀器模組的規格表目前正在維護中。目前的技術規格:

有關 Keysight N8242A 選項 125 1.25 Giga-samples 每秒取樣率的技術規格,請您參閱 Keysight N6031A 技術概述

有關 Keysight N8242A 選項 062 625 Mega-samples 每秒取樣率的技術規格,請參閱 Keysight N6033A 技術概述

  • 選項 125 同時提供 1.25 GS/s 和 10 位元的垂直解析度,以及每個通道中 500 MHz 即時類比頻寬。
  • 選項 062 同時提供 625 GS/s 和 10 位元的垂直解析度,以及每個通道中 250 MHz 即時類比頻寬。
  • 選項 300 (動態排序) 為硬體介面,可讓使用者動態指出由直接數位合成引擎所建立的預定載波信號。
  • 選項 330 (直接數位合成) 能夠有效地壓縮載波的窄頻模組。
  • 每個通道以 500 或 250 MHz 即時類比頻寬進行雙通道、單端及差動輸出
  • 利用多模組同步功能模擬多重射極和多徑方案
  • 可透過進階排序引擎建立複雜波形
  • 高達 16 MS 波形記憶體 (選項 016)
  • 125K 可定義的波形區段
  • 高達 16K 獨家可定義的序列
  • 遠端編程介面:LAN 超過 100Base-T LAN
  • IEEE 1588 時間觸發
  • LXI 硬體觸發匯流排
  • 適用於所有環境的規格
  • 正申請 LXI 類別 A 認證