您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6701E Keysight GSM/GPRS 實驗室應用軟體

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

驗證、迴歸和整合測試

  • 適應性多重速率 (AMR)
  • 雙傳輸模式 (DTM),包含增強的 DTM
  • 可往返 W-CDMA/HSDPA 的2個基站 Inter-RAT 漫遊
  • 新增 Keysight N5970A 互動式功能測試軟體,以自動執行並簡化設計驗證、壓力測試和「使用者經驗」測試。 更多資訊

RF 與基頻開發

  • 彈性的 GSM/GPRS (可選用 EGPRS) 量測
  • 行動量測報告

軟體與應用程式開發

  • Class 12 和 Class 30-33 封包資料傳輸
  • 可往返 W-CDMA/HSDPA 的2個基站 Inter-RAT 漫遊
  • 蜂巢間隨按即講 (PoC)、SMS/MMS 和許多其他的應用測試

搶先使用最新功能!

  • 為您的 Keysight E6701E 採購 Keysight E6720A-001 GSM/GPRS/EGPRS 年度合約,提供您永久的 Keysight E6701F 授權,並可搶先下載優惠價預訂的 Keysight E6701F。 更多資訊

敘述

Keysight E6701E GSM/GPRS (選配 Keysight E6704A EGPRS) 實驗室應用軟體,具備適用於 RF、應用性、可攜性、服務與通訊協定的分析功能長清單,提供相當成功的 Keysight E5515 (8960) 無線通訊測試儀。不論您是在設計、整合、除錯或驗證無線裝置,具備完整功能的 Keysight E6701E,將有助於您提供符合市場需求的行動裝置。

研發經理 – 只需要單一儀器即可管理從 RF 開發到信號認證的許多工程師,您將為此感到驚喜。

RF 工程師 – 藉由我們的無信號模式,您可以在整合行動通訊協定機架之前,驗證發射器與接收器的效能。

QA 經理 – 回歸測試您裝置現有的所有功能 (包括 AMR、SMS/MMS 和高達類別 12 裝置) 和最新 GSM 增強功能 (例如雙傳輸模式 (DTM)),以及在漫遊和基站 (重新) 選擇時測試這些功能的能力。

先期認證與認證工程師 – 您可在 Anite SAS/SAT 認證系統和是德的 GS8800 先期認證系統中使用 Agilenet 8960。

軟體應用工程師 – 測試模擬語音或資料連接,同時傳輸 SMS 或 MMS,測試端對端資料。MMS、視訊、即時傳訊 (IM) 或蜂巢間即按即說 (PoC),利用內附的 Wireless Protocol Advisor PC 軟體,針對解碼 L1 到 IP 的行動和手機通訊協定傳訊,進行點按操作的簡易分析,迅速解決 inter-service 或裝置對裝置的互通性問題。 若需 PoC 的更多相關資訊

本實驗室應用軟體包括 Keysight E6584A Wireless Protocol Advisor 軟體 (W-CDMA 的單一使用者授權)。 請參見Keysight E6584A