您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 417,749

一般配置  

一般配置

8164B Lightwave Measurement System, Mainframe

  • 8164B-AB0 Taiwan - traditional Chinese localization
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

Features

  • 1 Slot for hosting a tunable laser source
  • 4 Slots for hosting power modules, return loss modules, compact tunable lasers or fixed laser sources
  • Built-in applications: (Passive Component Test, Stability, Logging)
  • Extended system trigger and clocking system

敘述

Keysight 8164B 光波量測系統為用於測試快速和準確光學應用解決方案的理想主機,因其可執行是德高端可調式雷射源之一和高達 4 個壓縮模組。