您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 96,229

一般配置  

一般配置

L4445A Microwave switch/attenuator driver, requires a 34945EXT

  • 34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
  • L4445A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • L4445A-STD Standard with no GPIB

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

L4445A-AB2 China: Simplified Chinese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABA English printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABD German printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABF French printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-ABJ Japanese printed manual set included; full documentation on CD ROM
L4445A-GPIB Add GPIB
34945EXT
Extender board for 34945A and L4445A, 1 required for each 64 coils 

Extender board for 34945A and L4445A, 1 required for each 64 coils

34945EXT
Extender board for 34945A and L4445A, one required for each 64 coils
34945EXT-ATO Extender Driver for 34945A, 1 required for each 64 coils
Y1150A
Distribution Board for 8 (N181x SPDT Switches) 

Distribution Board for 8 (N181x SPDT Switches)

Y1150A
Distribution Board for eight N181x SPDT Switches
Y1151A
Distribution board for 2 (87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B) matrix switches 

Distribution board for 2 (87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B) matrix switches

Y1151A
Distribution board for two 87104x/106x L7x0xx multiport or 87406B matrix switches
Y1152A
Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and 2 (N181x Switches) 

Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and 2 (N181x Switches)

Y1152A
Distribution Board for 87204/206x or 87606B Switch and two N181x Switches
Y1153A
Distribution board for 2 (84904/5/6/7/8 or 8494/5/6) step attenuators 

Distribution board for 2 (84904/5/6/7/8 or 8494/5/6) step attenuators

Y1153A
Distribution board for two 84904/5/6/7/8 or 8494/5/6 step attenuators
Y1154A
Distribution board for 2 (87222, L7222C) transfer switches and 6 (N181x SPDT switches) 

Distribution board for 2 (87222, L7222C) transfer switches and 6 (N181x SPDT switches)

Y1154A
Distribution board for two 87222, L7222C transfer switches and six N181x SPDT switches
Y1155A
Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils 

Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils

Y1155A
Distribution Board with Screw Terminals for Driving 16 Switch Coils
Y1160A
Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments 

Rack Mount kit for 2 x L44xx series instruments

Y1160A
Rack Mount kit for two L44xx series instruments

向是德洽詢有關選項價格。

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • 34980A 8槽模組式主機 34980A 多功能切換/量測設備 

    34980A 多功能切換/量測設備

    34980A 8槽模組式主機,配備標準的PC I/O和圖形化網站介面。

  • No image available USB 資料蒐集 

    USB 資料蒐集

    多功能 DAQ,同步取樣 DAQ,隔離數位 IO,熱耦輸入模組

  • Agilent 34970A 資料擷取交換裝置 34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34970A 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 3 槽主機,具有內建的 GPIB 和 RS232 介面
    • 6 位半(22 位元)內部 DMM,每秒可掃描 250 個通道
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置 

    34972A LXI 資料擷取/資料記錄切換裝置

    • 三槽式 LXI 資料擷取裝置,內含一個 6 位半數位萬用電錶(22 位元),以及 8 種不同的交換與控制插入式模組
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0 介面可輕鬆連接上 PC

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 資料擷取系統 

    DAQ970A 資料擷取系統

    • 3 槽式主機,配備 USB 和 LAN 介面
    • 6.5 位數(22 位元)內部數位萬用電錶,掃描速率高達每秒 450 個通道,配備新的固態多工器模組
    • 共有 8 個切換和控制插入式模組可供選擇

  • Agilent L4490A product image L4490A 2U RF/微波切換平台 

    L4490A 2U RF/微波切換平台

    • 靈活的切換器安裝選項
    • 可輕鬆連接並控制控制微波切換器和衰減器
    • 包含 3D 模型,可迅速進行配置與記錄
    • 透過切換器驗證、序列和繼電器計數器,進行有效的切換器管理
       

  • Agilent L4433A Product Photograph L4433A Keysight L4433A 兩個/四個 4x8 簧片矩陣 [已停產] 

    L4433A Keysight L4433A 兩個/四個 4x8 簧片矩陣 [已停產]

    • 2 線式或 128 個 1 線式交叉接點
    • 兩個 4x8、8x8 或 4x16 的 2 線式配置
    • +/- 150V 峰值、0.5A 切換;1.5A 負載電流
       

  • Agilent L4437A Product Photograph L4437A Keysight 4437A 32頻道 A 型 / C 型通用型切換器 [已停產] 

    L4437A Keysight 4437A 32頻道 A 型 / C 型通用型切換器 [已停產]

    • 28 個高達 1A、50W 的 C 型通道
    • 4 個高達 5A、150W 的 A 型通道
    • 電樞鎖態繼電器和繼電器計頻器
       

  • Agilent L4445A Product Photograph L4445A 微波切換器/衰減器驅動程式 

    L4445A 微波切換器/衰減器驅動程式

    • 控制微波切換器和衰減器
    • 透過 34945EXT 進行擴充
    • 可供簡單接線的配置板
    • 外部電源選項
       

  • Agilent L4450A Product Photograph L4450A 64 位元數位 I/O 的記憶體和計頻器 

    L4450A 64 位元數位 I/O 的記憶體和計頻器

    • 64 雙向數位 I/O 位元
    • 0V 到 5V 的可變臨界值
    • 128K 碼型記憶體
    • 兩個 10 MHz 計數器 / 總和器通道
       

  • Agilent L4451A Product Photograph L4451A 具有波形記憶體的 4 頻道 D/A 轉換器 [已停產] 

    L4451A 具有波形記憶體的 4 頻道 D/A 轉換器 [已停產]

    • 4 個隔離的類比輸出
    • 高達 +/-16V DC 或 +/-20 mA DC 的輸出
    • 16 位元解析度
    • 利用內建記憶體產生客製的波形
       

  • Agilent L4452A Product Photograph L4452A 含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 及總和器的多功能儀器 [已停產] 

    L4452A 含 32 位元 DIO、2 頻道 D/A 及總和器的多功能儀器 [已停產]

    • 高達 42V 的 32 位元數位 I/O TTL
    • 100 kHz 閘控總和器
    • 兩個 1mV 解析度的 +/-12V 類比輸出