您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4010A-102/103 for Wireless LAN

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

These specifications apply to the N4010A with Opti

Frequency range

  • 2.402 to 2.484 GHz;
  • 4.800 to 5.875 GHz (Option 103 only)

Output power range

  • 2.402 to 2.484 GHz: -10 to -95 dBm
  • 4.800 to 5.875 GHz: -15 to -95 dBm
  • 802.11a/g OFDM: -13 dBm maximum (nominal, with <2% error vector magnitude)
  • 802.11a/g OFDM: -8 dBm maximum (nominal, with <5% error vector magnitude)

Absolute amplitude accuracy

  • 2.402 to 2.484 GHz: +/-0.9 dB (-10 to -90 dBm); +/- 0.6 dBm (-10 to -90 dBm) typical
  • 4.800 to 5.875 GHz: +/-0.9 dB (-15 to -90 dBm); +/- 0.6 dBm (-15 to -90 dBm) typical

相關產業與技術