您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81482B 可調頻雷射源

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • Wavelength Range: 1370 to 1495nm ban
  • Max. Output Power: + 8.5 dBm
  • Max. Tuning Speed: 80nm/s with Dynamic Specifications
  • Wavelength Accuracy (abs.): ±10pm

敘述

Keysight 81482B 可調雷射源同時覆蓋 E 和 S 頻帶(1370 到 1495nm)。它針對在高功率光纖放大器測試和被動元件測試進行了最佳化。