您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81480B 可調頻雷射源

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • Wavelength Range: 1375 to 1495nm
  • Max. Output Power + 5.5dBm (Output2)
  • Max. Tuning Speed: 80nm/s with Dynamic Specifications
  • Wavelength Accuracy (abs.): ±10pm

敘述

是德81480B 可調節雷射光源可覆蓋E和S頻道(1370 至 1495nm)。它是特別為重要被動DWDM元件測試而設計。