您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

81480A 可調頻雷射源

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • Wavelength Range: 1370nm to 1480nm
  • Max.Output Power: + 5.5dBm
  • Wavelength Accuracy (abs.): ±0.01nm
  • Wavelength repeatability (typ.): ±0.5 pm