您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

53181A-1CM 機架安裝套件附凸緣和空白面板

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

敘述

產品狀態:53181A-1CM 即將於 2011 年 11 月 2 日停產
下單截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代產品:34190A

53181A 選項 1CM 亦可作為 34190A 機架安裝套件單獨訂購。本套件的設計僅供用於一台儀器上,安裝在機架的左右側均可。套件包括一個機架凸緣和一個機架一半寬度的充填面板,4個連接儀器用的螺絲,4個機架螺絲和螺帽,以及英文版的安裝說明。

Keysight 34190A能夠與下列設備相容:Keysight 34401A和34420A萬用電錶、Keysight 34970A資料擷取交換裝置、Keysight 53131A、53132A和53181A計頻器、Keysight 33220A、33120A和33250A函數產生器和最多另外 2 個插槽、半個機架大小的是德產品。如果想要把兩個同樣深度的儀器彼此靠近,請使用鎖定連結套件5061-9694與凸緣套件5063-9212。

 

  • 機架室:System II 或 System II Plus