您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E5402A 半高 Pro 系列 Soft Touch 無接頭式探棒 (單端),適用於 90 接腳纜線

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

信號存取

  • 34 個頻道:32 筆單端資料,2 個單端或差動時脈

探棒效能

  • < 0.7 pF 等效負載電容
  • > 2.5 Gb/s 最大資料速率
  • 以小到只有 250 mV p-p 的信號振幅量測信號

連接能力

  • PC 電路板上的 Pro 系列 Soft Touch 無接頭式機體 (目標板上無接頭) 需要預先設計
  • 微型彈簧接腳技術即使在探測不平或遭受污染的電路板表面時,也可提供與信號襯墊之間的可靠的觸點
  • 頂端固定模組使您無須接觸電路板背面

相容於:

  • 具 90 接腳纜線接頭的邏輯分析儀 邏輯分析儀纜線接頭
  • 所有電路板表面,包括無引線的部分
  • 業界標準的無接頭式機體

敘述

Keysight E5402A 半高 Pro 系列 Soft Touch 無接頭式探棒,可在高度受限的區域,如相鄰插槽中的卡槽箱和裝置等處提供信號存取。此 34 頻道的單端探棒,使用四點冠狀頂端設計的可彎折微型彈簧接腳,即使在受污染或不平坦的電路板表面,也可提供可靠的接觸。這些探棒具有低於 0.7 pF的負載和超過 2.5 Gbits/s 的資料率,非常適合用來精確擷取高速信號,而不會影響到電路的效能。Keysight E5402A 包含五個固定模組。訂購 Keysight E5412A 可以得到另一個五固定模組的套件。此探棒可搭配任何 90 接腳纜線接頭的邏輯分析儀使用。

擁有 40 接腳和 90 接腳纜線接頭的邏輯分析儀。

比較 Keysight E5400A Pro 系列和 Keysight E5300A 系列 Soft Touch 無接頭式探棒的機體。

  • 目標板 (target board ) 上無接頭
  • 業界標準的無接頭式機體 (比原本的 Soft Touch 機體小 30%)
  • 34 頻道,單端時脈和資料
  • 極低 (小於 0.7 pF) 的等效負載電容
  • 資料率可大於 2.5 Gb/s (最大速率取決於所使用的分析儀)
  • 250 mV 峰對峰最小信號振幅
  • 頂端固定模組適用於所有厚度的電路板,無須再接觸電路板背側
  • 穩定可靠的 Soft Touch 技術