您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

53132A-1CM 機架安裝套件附凸緣和空白面板

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

  • 機架室: System II 或 System II Plus

敘述

產品狀態:53132A-1CM 即將於 2011 年 11 月 2 日停產
下單截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代產品:34190A

Keysight 53132A 選項 1CM 亦可單獨訂購以便當作 34190A 的機架安裝套件。本套件僅可供單一儀器使用,可安裝於機架的左側或右側。本套件包括一個機架凸緣和一個機架半寬的充填面板,4 個固定儀器用的螺絲,4 個機架螺絲和螺帽,以及英文版的安裝說明。

Keysight 34190A 可與下列設備相容:Keysight 34401A 和 34420A 萬用電錶、Keysight 34970A 資料擷取交換裝置、Keysight 53131A、53132A 和 53181A 計頻器、Keysight 33220A、33120A 和 33250A 函數產生器,以及大多數 2 插槽、半機架大小的是德產品。若想將兩台深度相同的儀器貼近安裝,請使用鎖定連結套件 5061-9694 和凸緣套件 5063-9212。