您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

53132A-012 高穩定度時基,具恆溫與電子校驗

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

敘述

產品狀態:53132A-012 即將於 2011年 11 月 2 日停產
下單截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代產品:53230A

建議的替代產品為新的 Keysight 53200 系列射頻與通用計頻器。註:Keysight 53132A 提供 150 ps 時序解析度。可行的替代產品為 53220A (100 ps) 或 53230A (20 ps)。53230A 選項 010 高穩定度時基適用於 53200 系列計頻器。

從 53131A、53132A、53181A 計頻器轉換到其替代品 53200 系列 RF 萬用計頻器

選購的時基可改善穩定度、減少因為溫度或時間改變而產生的誤差,以提高電子校驗的便利性。您可從選項 001、010 或 012 這三種 OCXO 升級選項中擇一選購,其每月老化率分別為 2 x 10-7、1.5 x 10-8 和 3 x 10-9

選項 001 是我們最暢銷的時基選項,它提供比一般時基高出一階的優異溫度穩定度,並改善每月老化率達 33%。選項 010 及 012 則提供 2.5 x 10-9 的最佳溫度穩定度、改良的老化率及更佳的開機穩定度。其他儀器可透過背板 BNC 接頭,與時基信號同步化。

若頻率振盪器電源持續開啟,可避免一些時序錯誤;並修正輸出頻率中的馳返和偏移。Keysight 53100 系列可在插電時維持「待機模式」,以避免每次 OCXO 電源每次循環一個周期所產生的振盪。

  • 溫度穩定度 (以 25° 為參考):<2 x 10-9
  • 老化率
    每天:<1 x 10-10
    每月:<3 x 10-9
    每年:<2 x 10-8
  • 開機穩定度 vs 時間 (30分鐘內,參考時間為 24 小時):<5 x 10-9
  • 校驗方式:電子式