您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8267D-H01 Cdma2000 和 IS-95-A 應用軟體卡 (特殊選項

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

Signal Creation

  • Real-time and arb-based cdma2000; arb-based IS-95
  • Single and multi-carrier forward and reverse link test signals
  • Up to 12 carriers over a 30 MHz bandwidth

Additive Impairments

  • I/Q impairments and real-time AWGN

Automation and Communication Interface

  • Automate waveform playback with SCPI
  • 10baseT LAN and GPIB

Other Features

  • Internal software application

敘述

測試 cdma2000 和 IS-95-A 元件與接收器
Keysight E8267D PSG 的 cdma2000 和 IS-95-A應用軟體卡,可供您建立以標準為基礎的 IS-95-A 和 cdma2000 測試信號。此選項可為現有的 2G 和開發中的 3G CDMA 基地台與行動收發器及其元件,提供一套全面性的測試信號。

建立高達 12 個 SR1 或 SR3 載波,以測試 MCPA
產生單或多個載波上行和下行鏈路測試信號,以對元件施壓。每一個載波均擁有高達 256 個可配置頻道,以便在同樣的載波頻率上模擬多個基地台或行動發射。只要從五組預設的配置中選取,即可迅速設定常用的頻道配置,否則亦可自訂您的每一個載波頻道配置。在過濾基頻 FIR 之前或之後修飾峰值對平均功率,可降低功率放大器上的壓力。這些統計上正確的 IS-95-A 和 cdma2000 信號,非常適合用於在實際狀況下測試您的蜂巢式元件。

完整編碼的信號可供接收器 BER/FER 分析之用
使用完整編碼的單一載波上行與下行鏈路 cdma2000 信號來測試接收器。這些編碼的頻道很適合 BER/FER 接收器測試和基頻 ASIC/DSP 驗證。即時修改信號編碼參數,可有效率地測試解調及解碼演算法,無須等待漫長的任意波形重建和下載延遲。上行和下行鏈路頻道均有長編碼和短編碼、延伸冗餘檢查、迴旋或 turbo 編碼、交錯存取、功率控制,和複雜擾頻的完整編碼。為了在 AWGN 出現下測試接收器,選用的校驗雜訊應用軟體卡可讓您以數位化的準確度,將信號-雜訊比設定為 Eb/No 或 C/N。相關資訊  (Link to product ID# 560021)

更多資訊

一般應用
測試功率放大器、MCPA、濾波器、調變器、解調器,和其他實際的 IS-95-A 及 cdma2000 測試信號元件。常用量測包括相鄰頻道功率比、中斷,和調變準確度。

使用可進行 PER 和 BER 分析的完整編碼信號,測試行動和基地台接收器。常見的量測包括接收器靈敏度、最高輸入位準,和干擾出現時的解調性能。