您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

敘述

產品狀態:53131A-124 即將於 2011 年 11 月 2 日停產
下單截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代產品:53220A

建議的替代產品為新的 Keysight 53200 系列射頻與萬用計頻器。註:Keysight 53220A 選項 115 提供 15 GHz 的 RF 輸入。

從 Keysight 53131A、53132A、53181A 計頻器轉換到其替代產品:53200系列射頻與萬用計頻器。轉移至新的 RF 與萬用計頻器

Keysight 53131A 為能在頻道 1 和 2 上量測高達 225 MHz 信號的計頻器。若加上選用的 RF 頻道 3:選項 030、選項 050 或選項 124,其功能可分別擴充為 3.0、5.0 或 12.4 GHz。選用的 RF 頻道可用於進行頻率、週期和比率量測 (頻道 1/頻道 3 或頻道 3/頻道 1)。

最常見的第三頻道選項為 3 GHz 選項 030,如圖所示使用的是 BNC 接頭,並可涵蓋大部份常見的無線頻段。

背板端子選項 062 可和選項 124 一起訂購。選項 062 會在背板上新增頻道 1 和 2 的接頭,與面板接頭平行搭配。頻道 3 的接頭位於面板上。第三頻道 N 型接頭無法移至背板。

 

  • 頻率範圍:200 MHz 至 12.4 GHz
  • 週期:80 ps至5 ns
  • 頻率比
  • N 型接頭 (母接頭)
  • 功率範圍與靈敏度 (正弦曲線):
    200 MHz 至 5 GHz,-23 dBm 至 +13 dBm
  • 損壞位準:+25 dBm
  • 阻抗:50 Ω
  • 耦合:AC
  • VSWR: <2.5:1