您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4373A Lightwave 元件分析儀

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

敘述

是德的新的N4373A Lightwave 元件分析儀與具有NIST可追蹤O/E轉換的是德網路分析儀結合,可針對E/E, O/E, E/O 及O/O 元件與CATV, PON, SAN 的光纖及高速網路應用程式,提供特定的測試與分析。

產品配置容許快速、接受已校驗信號與特定量測等最高的彈性可提升此產品的品質,以利應用於研究與生產環境中。

特色:

  • 最快的S 參數分析 (線性傳輸/反射分析)
  • 300 kHz 至20 GHz (最高67 GHz) 的調變頻率
  • 波形長度範圍為850 nm (MM), 1310 nm (SM), 1550 nm (SM)
  • 最高動態範圍的NIST 可追蹤 O/E - E/O 轉換
  • 高彈性的校驗功能可達探棒接腳
  • 具有4連接埠ENA/PNA-L的差動電子介面
  • LAN、USB 與 GPIB 儀器控制與資料介面

優點:

  • 單一產品解決方案中的全方位元件特性分析,最佳化研究與研發流程
  • 以產品選配的彈性與模組化,保護投資
  • 量測速度與特定可靠度所得到的最佳化生產量與產出
  • 可程式化控制自動化的時間使用最佳化與提供可重製資料追蹤