您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

53131A-010 選配的高穩定度時基,具恆溫與電子校驗

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

相關產品與解決方案

  • Agilent 53131A 10 digit/sec,500 ps萬用計頻器 53131A 225 MHz 萬用計頻器 [已停產] 

    53131A 225 MHz 萬用計頻器 [已停產]

    Keysight 53131A萬用計頻器提供了快速的信號處理及自動 限制測試等能力,可以協助您迅速而準確地完成工作

  • Agilent 53132A 萬用計頻器,每秒12位數,150 ps 53132A 萬用計頻器,每秒 12 位數 [已停產] 

    53132A 萬用計頻器,每秒 12 位數 [已停產]

    二頻道的 Keysight 53132A 計頻器提供了優異的解析度和產能,可以讓您迅速地執行高解析度的頻率、頻率比、時間間隔與脈衝量測。可增加一個RF頻道,以量測 3、5 或 12.4 GHz。

  • Agilent 53181A 53181A RF 計頻器,每秒 10 位數 [已停產] 

    53181A RF 計頻器,每秒 10 位數 [已停產]

    Keysight 53181A 單一頻道的 RF計頻器利用一個簡單的使用者介面,來提供快速而精確的頻率量測。可增加一個RF頻道選項,以量測 1.5、3、5 或 12.4 GHz。