您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

53131A-001 中等穩定度時基與恆溫器和電子校驗

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

  • 溫度穩定性 (相較於25°):<2 x 10-7
  • 汰舊率
    每天:<4 x 10-8
    每月:<2 x 10-7
  • 開機穩定性 vs 時間 (30 分鐘內,相較於 24 小時):<2 x 10-7
  • 校驗服務:電子

敘述

產品狀態:53131A-001 即將於 2011 年 11 月 2 日停產
下單截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代產品:53220A

建議的替代產品為新的 Keysight 53200 系列射頻與通用計頻器。註:Keysight 53200 系列計頻器不需要使用額外的時基選項來發揮與選項 001 相同的功能。

從 Keysight 53131A、53132A、53181A 計頻器轉換到其替代產品:53200 系列射頻與通用計頻器。

選用時基可增進因溫度或時間而造成的穩定性改變,並減少因此產生的錯誤,以提供電子校驗的便利性。您可選擇三種 OCXO 升級之一:選項 001、010 或 012,其每月汰舊率分別為 2 x 10-7、1.5 x 10-8 和 3 x 10-9

選項 001 是我們最受歡迎的時基選項。它可將標準時基的溫度穩定性改善一個數量級,並改善每月汰舊率達 33%。選項 010 和 012 可提供最佳的溫度穩定度 2.5 x 10-9,更優良的汰舊率和更佳的開機穩定性。其他儀器可以透過背板 BNC,與時基信號同步化。

若頻率振盪器電源持續開啟,可以避免一些時序錯誤;輸出頻率中的馳返和偏移。為避免每次 OCXO 電源周期中產生的振盪,Keysight 53100 系列會在插電時維持「待機模式」。