您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available M8030A 多通道誤碼率測試儀 

    M8030A 多通道誤碼率測試儀

    • 10 通道誤碼率測試儀提供高達 16 Gb/s 的資料速率
    • 碼型產生器或分析儀通道可任意組合
    • 模組化設計理念支援在 14 插槽 AXIe 主機中輕鬆擴充
    • 適用於 PCIe 和 PON 等多通道應用
    • M8070A 軟體使特性分析變得輕而易舉

  • N7764A Product Image N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator 

    N7764A 4-Channel Variable Optical Attenuator

    The N7764A is a four-channel power-monitored attenuator. It is a compact remote-controlled instrument with fast attenuation and power adjustment at an affordable price.

  • No image available M8020A J-BERT 高效能誤碼率測試儀 

    M8020A J-BERT 高效能誤碼率測試儀

    • 資料速率高達 8.5/ 16 Gb/s,適用於碼型產生器和誤碼檢測器
    • 在 5 插槽 AXIe 機箱中提供 1- 4 個 16 Gb/s BERT 通道
    • 整合式可調適 ISI,可用於損耗模擬
    • 內建時脈資料恢復和等化

  • No image available M8040A 64 Gbaud 高效能 BERT 

    M8040A 64 Gbaud 高效能 BERT

    • 資料速率高達 32 和 64 GBaud,用於碼型產生器和誤差分析儀
    • 有 PAM-4 和 NRZ 格式可供選擇
    • 整合式解加強、抖動第 2 通道
    • 真實的 PAM-4 誤碼分析
    • AXIe 模組與 3 插槽產生器和單槽分析儀