您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

89601A-B7Y 行動寬頻無線網路的 IEEE-802.16e OFDMA 解調分析

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 虛擬隨機位元序列 (PRBS) 可決定載波和導頻位置
  • Keysight 89600 VSA 軟體能夠顯示 PRBS 的狀態,以查看其是否正確

進行實體層結構的疑難排解

  • 標頭碼型檢查搭配同步關聯 (Sync Corr) 指標
  • 關聯性低表示標準呼叫出的碼型中有問題

能夠簡化由行動 WiMAX 所顯示複雜分析的工具

  • 以彩色標示的結果和資料脈衝的顯示畫面
  • 複合星狀圖和 EVM 軌跡,以及所有的資料脈衝
  • 調變類型的單一資料脈衝分析、符號軌跡上的 EVM,或錯誤向量頻譜顯示

敘述

無線都會區域網路 (MAN) 信號在進行疑難排解時十分複雜。許多的可擴充性參數,會在測試與驗證時造成很大的困擾。此標準允許的參數範圍很大,也就表示您的分析軟體必須既有彈性功能又強大,才能將信號完全抽絲剝繭進而揭露問題。

您可以使用選項 B7Y 功能強大的設定工具,以迅速配合您的量測設定信號。

  • 均勻區域分析或資料叢發分析。
  • 完全掌控所有的信號參數,例如資料音調調變、訊框長度、頻寬、BW 比率和保護期間。
  • 時序圖有助於呈現出擷取到的資訊,並顯示目前的分析區域。
  • 進階參數可設定成解調使用者定義及 (或) 非標準的 IEEE-802.16 OFDMA 信號。
  • 資料叢發定義方格可提供圖形化的區域定義。瞭解多重脈衝,包括偏移和間隔定義。
  • 整套的量測軌跡結果,包含測得的 IQ、等化器脈衝與頻率響應、標頭頻率錯誤、CCDF 和其他項目。
  • 精密的詳細疑難排解錯誤結果,包括常見導頻錯誤、EVM (rms、峰值和 symbol 資訊)、頻率錯誤、IQ 增益不平衡度、偏移和正交錯誤、symbol 時脈錯誤、同步關聯性,以及其他項目。
  • 新的資料叢發摘要表格,可在叢發分析模式中的每一個資料叢發上,提供各叢發的 EVM 和功率資訊。