這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 600 MHz 頻寬示波器
- 2 個頻道
Keysight 54830D 2+16頻道600MHz MSO混合信號示波器具有2個示波器頻道和16個時序頻道,把示波器對信號的詳盡分析與邏輯分析儀多頻道時序測量融於一體。能同時顯示二個示波器頻道的類比電路特性和16個邏輯時序頻道上的數位信號。數位事件和類比事件在時間上對準,因此您能在數位和類比除錯程序中更容易確定複雜混合信號的因果關係。
54830D還融入Keysight創新的高達128 Mpts 的MegaZoom技術,提供快速的波形更新率及即時回應,即使是在最深記憶體時,它也能立即回應控制改變,並提供最高解析度自動設置深度記憶體。混合信號觸發提供跨所有16個時序頻道的觸發功能,這些功能也同樣適用於類比示波器頻道。
- 整合2個示波器與16個時序頻道
- 頻寬為600 MHz
- 取樣率最高達4 GSa/s
- 最大到128 Mpts的記憶體選項
- 標準的4 Mpts記憶體
- 簡單的類比式面板及Windows® GUI
- 16900/16700/1680/1690系列邏輯分析儀與示波器的時序連接選項
- 具網際網路連線遠端控制的能力及觸發後送出電子郵件的功能
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型