您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

敘述

用於多頻帶 OFDM UWB 軟體的 Signal Studio,1.0.1.0 版

軟體是透過網路下載的方式散佈。

產生多頻帶 OFDM 超寬頻測試信號
用於多頻帶 ODFM UWB 的 Signal Studio,可提供彈性、快速的波形產生功能,供您設計和驗證 UWB 收發器及元件。本軟體可產生與 802.15.3a Multiband OFDM Alliance (MBOA) 提案相容的準確多頻帶 OFDM UWB波形,藉此協助您增加設計時的信心。

UWB 的 Signal Studio 擁有直覺式的使用者介面,能讓您迅速上手,使您的心力集中在 UWB 收發器的評估和執行關鍵量測,例如靈敏度和干擾斥拒力。您可以迅速配置多頻帶 OFDM UWB 波形、修改信號參數,並提出行為缺陷。將本軟體與 PSG 向量信號產生器和外部任意波形產生器搭配使用,可以產生 UWB 無線電頻率信號。

一般應用
設計和驗證多頻帶 OFDM UWB 收發器與元件,以符合 802.15.3a MBOA 提案。

評估使用者介面
在購買之前,請先將Signal Studio下載到個人電腦中,然後瀏覽使用者介面,以研究該多頻帶 OFDM UWB 功能。每一台向量信號產生器都必須單獨授權,才能產生由軟體建立的信號。如要應用預失真演算法,則需另外用到PSA系列頻譜分析儀。

 

  • 產生符合 802.15.3a MBOA 提案的多頻帶 OFDM UWB 波形
  • 使用 Signal Studio 工具套件和頻譜分析儀進行波形修正。
  • 從載入任意波形產生器的數位檔案中產生基頻 I/Q 波形。
  • 使用基頻 I/Q 信號驅動 Keysight E8367C/D PSG 寬頻輸入,以產生完整的 RF波形。
  • 建立個別波形區段,使其各自擁有獨特的參數;將這些具不同資料率的各種參數封包結合起來,以建立一個波形。
  • 建立自訂封包,以測試特定的接收器功能。
  • 測試窄頻帶接收器干擾降低的副載波遺漏。
  • 加入波形缺陷,如頻率偏移和 I/Q 相位與振幅不平衡度。
  • 觸發外部頻率跳頻裝置。