您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

敘述

是德的多波長量測儀系列 Keysight 86120B、Keysight 86120C和Keysight 86122A為合適、經過最佳化的工具,能夠有效率地開發、製造、安裝和驗證新一代應用中的光學元件和網路。

8612xX Product Comparison

特色:

  • ±0.2 ppm絕對波長準確度
  • 高達每秒 2 次的更新率
  • 線性±0.3 dB
  • 高達 1000 個頻道的解析度
  • 自動化資料蒐集
  • 內建應用程式

優點:

  • 寬波長範圍廣,為您帶來在 DWDM、CWDM 和寬頻網路內進行光源特性分析的充分彈性
  • 以波長準確度,讓您信心十足地在密集 WDM 系統內分析準確的頻道參數 (波長偏移和串音)
  • 智慧型單機測試站的內建應用程式,可減少機體和昂貴的測試程序開發
  • 內建氦氖校驗區塊,帶給您準確且重製的即時量測實驗結果