您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N7509A Waveform Generation Toolbox for Wideband Signal Simulation

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • Agilent N6031A Product Photo N6031A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 1.25 GS/s [已停產] 

    N6031A Arbitrary Waveform Generator, 10-Bit, 1.25 GS/s [已停產]

    Keysight N6031A 任意波形產生器提供適用於建立複雜寬頻波形的絕佳效能

  • No image available E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可延伸至 500 GHz)
    • 高效能:研發、製造
    • 高達 80 MHz 的頻寬,配有內部基頻信號產生器,外部 I/Q 輸入高達 2 GHz
    • 搭配使用 Signal Studio 軟體可即時產生信號

  • Agilent N6030A Photo N6030A 任意波形產生器 15位元, 1.25 GS/s [已停產] 

    N6030A 任意波形產生器 15位元, 1.25 GS/s [已停產]

    是德 N6030A 任意波形產生器提供複雜寬頻波形的絕佳效能

  • M9330A Arbitrary Waveform Generator 15 bit 1.25GS/s M9330A 任意波形產生器,15 位元,1.25 GSa/s 

    M9330A 任意波形產生器,15 位元,1.25 GSa/s

    Keysight M9330 是一款高解析度的寬頻任意波形產生器 (AWG),可產生最真實的波形,以便對雷達、衛星及捷頻通訊系統進行準確的測試。

  • M9331A Arbitrary Waveform Generator 10 bit 1.25GS/s M9331A 任意波形產生器,10 位元,1.25 GS/s 

    M9331A 任意波形產生器,10 位元,1.25 GS/s

    Keysight M9331A 超寬頻任意波形產生器具備前所未有的性能,可產生超寬頻波形,並提供出色的信號品質和 1-25 GS/s 的取樣率。