您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1465A-053 Battery Drain Analyzer for Mobile Communications dc Sources

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

相關軟體產品

  • No image available Keysight VEE 

    Keysight VEE

    • 圖形程式語言環境提供快速簡易的量測與分析捷徑
    • 可協助您更快開發測試程式
    • 輕鬆快速地建立與是德科技或非是德科技的連結

  • No image available 互動式功能測試(IFT)軟體 

    互動式功能測試(IFT)軟體

    • 用於 8960 系列 10(E5515C/E5515E)和 E6621A PXT 無線通訊測試儀
    • 在實驗室環境中進行實際的行動裝置功能測試
    • 找出設計階段早期的缺陷 – 降低整體生產成本

  • No image available 無線測試管理軟體 

    無線測試管理軟體

    Expedite test automation development and optimization in R&D, manufacturing, and repair/service operations with Wireless Test Manager PC software.

相關產品與解決方案

  • No image available 行動通訊直流電源(45 W、100 W):663xx系列 

    行動通訊直流電源(45 W、100 W):663xx系列

    這些產品具備電源輸出和瞬間峰值量測能力,很適合用來測試數位無線通訊產品。

  • No image available 行動電話測試用的電源供應器 

    行動電話測試用的電源供應器

    Keysight 66300 和 E3600 系列直流電源供應器已針對數位手機的測試需求而優化...

  • 14565B Device Characterization Software 14565B 裝置特性量測軟體 

    14565B 裝置特性量測軟體

    Keysight 14565B 裝置特性量測軟體是專為簡易評估可攜式電池供應裝置而設計的 (例如:3G 手機、PDA、WLAN,以及能執行 Bluetooth 的裝置);最新設定檔能確保裝置長時間運作。