這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 6 GHz 頻寬示波器
- 4 個頻道
54855A Infiniium示波器加上InfiniiMax 1134A探量系統可提供高達6 GHz的完整即時頻寬,而且每個頻道都具有20 GSa/s的取樣率。此領先業界的取樣率可量測到更準確又穩定一致的結果,避免因波形取樣不足而造成量測誤差和信號aliasing的問題。即使是面對不同機構的銜接需求,創新的InfiniiMax探量系統也可以支援,毋須犧牲效能。
- 功能特性
- 四頻道高頻示波器,擁有6 GHz或4GHz頻寬,每頻道同時具有20 GSa/s的高速取樣率。
- 在所有的取樣率下,可以有高達1 Mpts的MegaZoom深度記憶體,而在2 GSa/s和更低的取樣率下,MegaZoom深度記憶體的容量更可達32 Mpts。
- 配備電子式衰減器,可消除因使用機械式衰減繼電器所引起的可靠度和穩定度方面的顧慮。
- 觸發的抖動﹝jitter﹞低達1.0 ps rms。
- 提供簡單明瞭、使用容易的抖動分析軟體。
- 每個InfiniiMax測試探棒放大器都支援差動式(differential)與單端式(single-ended)量測,是一套更經濟實惠的解決方案。
- 無可匹敵的InfiniiMax測試探棒配件可支援點測式(browsing)、焊入式(solder-in)、以及插座式(socket)的探測方式,具有最高的使用效能。
- 得獎的使用者操作介面採用Microsoft Windows(r) XP Pro作業系統,支援CD-RW、雙螢幕、以及其他廠商的套裝軟體。
- Infiniium 54855A示波器建議搭配7 GHz的InfiniiMax 1134A測試探棒使用。
- 1134A InfiniiMax測試探棒的規格
- 頻寬:7 GHz
- 動態範圍:+/- 2.5V
- 直流偏壓範圍:+/- 12V
- 最高電壓:+/- 40V
- 差動式輸入電阻:50 kΩ
- 差動式輸入電容:0.27-0.34 pF
- 單端式輸入電阻:25 kΩ
- 單端式輸入電容:0.44-0.67 pF
- Windows 是微軟公司在美國的註冊商標。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型