您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

54855A Infiniium 54850系列示波器 及 InfiniiMax 1130 系列測試探棒

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

相關軟體產品

  • AA N5391A 低速序列資料分析軟體 

    N5391A 低速序列資料分析軟體

    低速串列資料分析(SDA)軟體針對I2C及二線或三線式串列周邊介面(SPI)串列通訊匯流排,提供一個快速而容易的除錯方法。

  • EZJIT screen shot N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體選項 

    N5400A EZJIT Plus 抖動分析軟體選項

    「EZJIT Plus」能自動偵測示波器輸入資料的嵌入時脈頻率及重複性碼型,並計算資料相關抖動 (data-dependent jitter, DDJ) 的程度

  • 54850-series oscilloscope E2680A Keysight Infiniium DSO80000/54850 系列示波器記憶體升級 [已停產] 

    E2680A Keysight Infiniium DSO80000/54850 系列示波器記憶體升級 [已停產]

    當擷取記憶體的需求改變時,購買後的記憶體升級套件能保護您的 Infiniium 示波器投資。

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 認證測試軟體 

    N5416A USB 2.0 認證測試軟體

    Keysight N5416A 為 USB 2.0 裝置、主機與集線器的 USB 電氣規格相容性之驗證工作提供了快速且可靠的方法。

  • U7231A test application U7231A Infiniium 54850 和 80000 系列示波器的 DDR3 相容性 [已停產] 

    U7231A Infiniium 54850 和 80000 系列示波器的 DDR3 相容性 [已停產]

    使用 DDR3 應用程式,快速輕鬆地進行 DDR3 設計測試、除錯與特性分析。

  • Infiniium 54830/50系列示波器適用的EZJIT抖動分析軟體 E2681A EZJIT抖動分析軟體 

    E2681A EZJIT抖動分析軟體

    Infiniium 54830系列和54850系列示波器適用的抖動分析軟體

  • N5394A N5394A DVI電氣效能驗證與認證軟體 [已停產] 

    N5394A DVI電氣效能驗證與認證軟體 [已停產]

    Infiniium 54850系列示波器用的DVI電子效能驗證與認證軟體

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A 適用於 90000 和 80000 系列示波器(N5414A)InfiniiScan 事件辨識軟體 [已停產] 

    N5414A 適用於 90000 和 80000 系列示波器(N5414A)InfiniiScan 事件辨識軟體 [已停產]

    適用於 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件辨識軟體

  • N5392A N5392A 乙太網路電氣效能驗證與認證軟體 [已停產] 

    N5392A 乙太網路電氣效能驗證與認證軟體 [已停產]

    乙太網路電氣效能驗證與認證軟體,提供了快速可靠的方式,以驗證乙太網路電氣規格的相容性。

  • PCI Express N5393C PCI Express 電氣效能驗證與認證軟體 [已停產] 

    N5393C PCI Express 電氣效能驗證與認證軟體 [已停產]

    PCI Express 電氣測試軟體,可讓您自動執行 PCI Express 電氣檢查表測試,並以自訂的報告格式顯示結果。

  • No image available N5399B HDMI 電氣性能驗證和相符性測試軟體 [已停產] 

    N5399B HDMI 電氣性能驗證和相符性測試軟體 [已停產]

    Keysight N5399B HDMI 為您提供一種快速、輕鬆的方法,用於驗證機上盒的高清晰度多媒體介面(HDMI)設計並進行除錯。

  • N5413B N5413C DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes 

    N5413C DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes

    • Compliance testing of clock jitter, electrical and timing measurements (by JEDEC specifications)
    • Comprehensive analysis that automates the complex measurements
    • Unique Read and Write separation techniques with InfiniiScan Zone Qualify trigger
       

  • Local License N5435A Infiniium 示波器的 Infiniium 應用程式伺服器授權 

    N5435A Infiniium 示波器的 Infiniium 應用程式伺服器授權

    Keysight N5435A Infiniium 應用程式伺服器授權,在 Infiniium 應用軟體資產管理上,提供了更進一步的使用者彈性。

  • N5413B N5413B N5413B 適用於Infiniium 9000和90000示波器的DDR2 和 LPDDR2 相容性測試應用軟體 

    N5413B N5413B 適用於Infiniium 9000和90000示波器的DDR2 和 LPDDR2 相容性測試應用軟體

    DDR2 和 LPDDR2 適用於Infiniium 9000和90000示波器的相容性測試應用軟體

  • 利用時脈復原來執行串列資料分析/遮罩測試 E2688A 使用 Infiniium 系列示波器的時脈回復功能進行串列資料分析/波罩測試 

    E2688A 使用 Infiniium 系列示波器的時脈回復功能進行串列資料分析/波罩測試

    該軟體為使用具有嵌入式時脈、8b/10b 編碼和波罩展開的高速串列介面設計,提供驗證信號完整性的有效方法。

相關產品與解決方案

  • No image available E5850A Time Correlation Fixture for Oscilloscope and Logic Analyzer [已停產] 

    E5850A Time Correlation Fixture for Oscilloscope and Logic Analyzer [已停產]

    Integrate oscilloscope and logic analyzer waveforms...

  • E2654A Product Photograph E2654A Cascade Microtech EZ-Probe Positioner [已停產] 

    E2654A Cascade Microtech EZ-Probe Positioner [已停產]

    Cascade Microtech's revolutionary EZ-Probe Positioner provides stable, accurate X, Y, and Z positioning in one fluid motion.

  • 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道 

    81134A 脈衝/碼型產生器,3.35 GHz,二頻道

    Keysight 81134A脈衝/碼型產生器 – 3.35 GHz,二頻道 – 是是德下一代的高速脈衝/碼型產生器

  • Agilent 81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道 81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道 

    81133A 脈衝/數碼產生器,3.35 GHz,1個頻道

    Keysight 81133A脈衝/數碼產生器,3.35 GHz -1頻道,是是德新一代的脈衝數/碼產生器系列產品。

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [已停產] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [已停產]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 認證測試軟體 

    N5416A USB 2.0 認證測試軟體

    Keysight N5416A 為 USB 2.0 裝置、主機與集線器的 USB 電氣規格相容性之驗證工作提供了快速且可靠的方法。

  • 1132A測試?¢濢>
	<input type= 1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒

    • 頻寬:7 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 1132A測試?¢濢>
	<input type= 1134A 系列InfiniiMax 7 GHz測試探棒 [已停產] 

    1134A 系列InfiniiMax 7 GHz測試探棒 [已停產]

    InfiniiMax 1134A探測系統和54855A Infiniium示波器提供6 GHz的最大即時頻寬