您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5110B 適用於波形擷取和播放的 Baseband Studio

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

敘述

適用於波形擷取和播放軟體的 Baseband Studio,Rev. 1.0.52 立即下載

軟體是透過網路下載的方式分散。

加速基頻設計驗證
用於波形擷取和播放軟體的N5110B Baseband Studio ,是一套結合 IQ 波形與您所需速度和記憶體深度之功能強大的最佳化工具,能迅速、有效地驗證您的現代化基頻設計。這套軟體讓您可以簡單擷取您裝置內的即時數位 IQ 信號,並將信號儲存到一個檔案內,或將信號傳送至 Keysight 89600 系列向量信號分析儀 (VSA) 軟體進行效能評估。還能讓您播放自訂或擷取的 IQ 波形,產生數位 IQ、類比 IQ 和 RF 測試信號,利用一般測試激發來測試您設計中不同階段的無線電信號。

輕鬆連接至是德的設計和分析工具
N5110B Baseband Studio 用於波形擷取和播放軟體,可無縫連接 N4101A Baseband Studio PCI 卡及 N5102A Baseband Studio 數位信號介面模組,進行數位擷取和播放的工作。連接 E4438C ESG 或 E8267D PSG 向量信號產生器,以播放 N5101A PCI 卡記憶體 (2 GB,N5101A 選項 022) 或 PC 硬碟中自訂的波形檔案,並在 RF 或微波頻率下產生信號。波形擷取和播放軟體同時也具有至功能強大的 89600 系列 VSA 軟體的內建連結,可讓您直接傳送數位擷取的波形進行效能分析,不需要從 RF 鍊中新增失真。

 

典型的應用
您可以利用 Baseband Studio 波形擷取和播放軟體,在數位平面下作特性分析、驗證和測試您的裝置。播放數位激發以測試裝置或子系統,例如 baseband modem、MCPA (多載波功率放大器)、ADC、DAC 或 digital-in-RF-out 無線電裝置。您還可以擷取您裝置內的數位波形,並直接將波形傳送至 89600 系列 VSA 軟體,進行效能分析。

 

  • 擷取高達 200/400 Msa/s 的數位 IQ/IF 信號
  • 在數位 IQ、類比 IQ 或 RF 測試激發中播放自訂的 I/Q 波形檔案
  • 可利用 2 GB 的深度記憶體 (512 MSa) 長時間紀錄獨特的測試步驟
  • 輕鬆控制數位介面模組連線至您的基頻子系統
  • 連接 89600 系列 VSA 軟體,以線上或後處理所擷取的資料
  • 連接 E4438C ESG 和 E8267D PSG,以將信號向上轉換為 RF 或微波頻率
  • 廣泛的使用者介面,只要一部儀器就可以提供基本控制和操作