您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4693A 電子校驗模組 (ECal),10 MHz 至 50 GHz,2.4 mm,2 埠

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 551,822

一般配置  

一般配置

N4693A 2.4 mm ECal module 50 GHz, 2-port

  • N4693A-M0F 10 MHz to 50 GHz ECal, one male connector and one female connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍為 10 MHz 到 50 GHz
  • 使用 PNA 和 ENA 系列網路分析儀來直接控制的 USB 介面
  • 與其他分析儀搭配使用的替代 85097B 介面
  • 快速校驗
  • 使用單一連接執行完整的雙埠校驗
  • 減少接頭磨損
  • NIST 可溯及的準確校驗
  • 可靠的固態切換