您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8267C PSG 向量信號產生器, 頻率範圍最高至 20 GHz

產品狀態: 已停產
此產品已停產

敘述

是德新的E8267C PSG向量信號產生器是業界第一部在單一的整合性儀器中,提供高達20 GHz向量調變能力的微波信號產生器。

PSG向量信號產生器的任意波形產生器和I/Q調變能力,可產生各種微波應用所需的複雜波形。

E8267C PSG是專為從事航空、防禦、衛星通訊、及寬頻無線通訊領域的設計與製造工程師而開發的,它是目前唯一在單一整合性儀器中提供寬頻向量調變能力的微波信號產生器。PSG向量信號產生器擁有一個內部的雙重模式基頻產生器,它結合了寬頻(80 MHz)任意波形產生器的能力與即時基頻產生器的複雜編碼功能。這項能力為簡單、可重複的微波通訊信號的產生設立了新的參考點,並可協助工程師解決他們在測試元件時所碰到的許多問題。

  • 頻率範圍從250 kHz至20 GHz
  • 雙重模式的內部基頻產生器選項(任意波形與即時I/Q
  • 外部I/Q輸入可達160 MHz的RF調變頻寬
  • 寬頻I/Q輸入選項,未校準的RF調變頻寬可達1 GHz
  • 有32 Msample(160 MB)的記憶體可供播放波形,以及1.2 Gsample(6 GB)的記憶體可供儲存波形
  • 彈性的波形排序
  • 基本的向量調變格式:QAM、PSK、MSK、FSK和自訂 I/Q
  • Pulse Builder Signal Studio軟體可簡化自訂的脈波波形、脈波壓縮及脈波序列
  • 標準的雙頻與多頻應用
  • 領先業界的輸出功率(+18 dBm)與相位雜訊(10 GHz的載波,在1 kHz的偏移下,SSB相位雜訊小於-98 dBc/Hz)